CVPは、二重ガラスユニットとISDドームトップカバーを備えた電動フラットルーフウィンドウです。窓は0-15°の間の平らな屋根に設置するためのものです。操作はシンプルで便利な壁スイッチを介して行われますが、雨センサーは雨の場合に窓が自動的に閉じることを保証します。窓は200mmまで開くことができます。 CVPは白いPVCでできており、ドームはアクリルまたはポリカーボネートであるため、メンテナンスフリーの仕上がりになっています。
CVPフラットルーフウィンドウは、他のVELUXルーフウィンドウと同じようにエネルギー効率が高く、優れた断熱値を誇ります。
ドームは、二重ガラスのユニットを保護しながら、大幅な雨音の低減と優れた遮音性を提供します。透明または不透明のいずれかとして提供できます。
| サイズ : | 構造的な開口部 W x H:mm | 縁石付きの外部フレームサイズ W x H:mm | 効果的な日光 面積:m² | 遠隔操作-地質学的自由面積-m² |
| 060060 | 600 x 600 | 780 x 780 | 0.19 | 0.12 |
| 060090 | 600 x 900 | 780 x 1080 | 0.32 | 0.14 |
| 080080 | 800 x 800 | 980 x 980 | 0.40 | 0.16 |
| 090090 | 900 x 900 | 1080 x 1080 | 0.54 | 0.18 |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 | 0.20 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 | 0.20 |
| 100150 | 1000 x 1500 | 1180 x 1680 | 1.11 | 0.23 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 | 0.24 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1680 x 1680 | 1.78 | 0.26 |
VELUXルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウルーフウィンドウ天窓スカイライトフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウフラットルーフウィンドウ
対応地域
| 南アメリカ | ヨーロッパ | 北米 | アジア |
|---|---|---|---|
アルゼンチン | アイルランド | アメリカ合衆国 | トルコ |
チリ | イギリス | カナダ | 中華人民共和国 |
イタリア | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ||
ウクライナ | |||
エストニア | |||
オーストリア | |||
オランダ | |||
クロアチア共和国 | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
スロベニア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベラルーシ | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ルーマニア | |||
ロシア |