製品の公開
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
    VELUX roof windows

    Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL

    5つ星のうち4.64.6(52 レビュー)
    Google翻訳”,

    GGL は、15 ~ 90° のルーフ ピッチに取り付けることができる手動式のセンター ピボット ルーフ ウィンドウです。操作は、サッシの上部にあるコントロール バーを介して行われます。サッシは水平までの任意の位置に駐車できますが、サッシを完全に回転させることもできるため、外枠の清掃が容易です。ルーフ ウィンドウ GGL はセンター ピボット式で、トップ サッシのベンチレーション フラップにある全幅のコントロール バーで操作します。換気フラップは、ほこりと昆虫のフィルターを通して新鮮な空気が部屋に入るのを可能にします。

    パイン材の集成材で作られたフレームとサッシ、パイン材で作られたベンチレーションフラップはすべてトリプルコートで仕上げられています。フレームとサッシの外装は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。

    窓には断熱ガラスユニットが装備されています。

    オリジナルの VELUX 上部操作式センター ピボット ルーフ ウィンドウ GGL は操作が簡単で、下に家具を自由に配置できます。革新的なトップ コントロール バーを使用すると、ウィンドウを低い位置に取り付けて、立っているときも座っているときでも優れた視界を得ることができます。




    サイズ:
    外枠
    幅×高さmm:
    実効日照
    エリア: ㎡
    幾何自由
    面積: ㎡
    BK04 472×978 0.23 0.28
    CK01 550×698 0.19 0.23
    CK02 550×778 0.22 0.26
    CK04 550×978 0.29 0.34
    CK06 550×1178 0.37 0.43
    FK04 660×978 0.38 0.43
    FK06 660×1178 0.47 0.54
    FK08 660×1398 0.58 0.66
    MK27 780×624 0.26 0.30
    MK04 780×978 0.47 0.53
    MK06 780×1178 0.59 0.66
    MK08 780×1398 0.72 0.81
    MK10 780×1600 0.85 0.94
    MK12 780×1800 0.97 1.07
    PK25 942×550 0.27 0.31
    PK04 942×978 0.60 0.66
    PK06 942×1178 0.75 0.83
    PK08 942×1398 0.92 1.01
    PK10 942×1600 1.07 1.17
    SK01 1140×698 0.48 0.54
    SK06 1140×1178 0.95 1.03
    SK08 1140×1398 1.16 1.25
    SK10 1140×1600 1.35 1.46
    UK04 1340×978 0.91 0.98
    UK08 1340×1398 1.40 1.54
    UK10 1340×1600 1.63 1.80




    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓 トップ操作

    仕様
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa : 
      at
      8Pa :
      at
      10Pa :
      at
      20Pa :
      BK04 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK01 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK27 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK12 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK25 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK01 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent 
      Area : mm²

      Geometrical 
      Free Area : mm²
      BK**2200
      1900
      CK**
      2600
      2800
      FK**
      3100
      3700
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200
      UK**
      6600
      10600




      Finishes:
      Internal - Laminated pinewood coated with impregnation.
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc. 

    技術仕様
    • Unique refGGL
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションTop operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルパイン材
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア