製品の公開
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061
    VELUX roof windows

    Top Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061

    Google翻訳”,

    この商品ページはまもなく更新されます!

    bimobject.comにおける製品コンテンツの更新に伴い、この製品ページはまもなく廃止されます。

    より詳細でパーソナライズされた情報と、プロジェクトの各段階をより明確に区別した、新しく改良された製品ページを導入します。新しい構造は以下のとおりです。

    製品情報、形状、データなどを網羅した詳細な製品別ページ。
    インストールタイプのページでは、軽量なBIMオブジェクトを使用し、初期段階の計画とプロジェクトの簡素化に最適化されています。
    今回のアップデートは、ユーザーが適切なコンテンツをより簡単に見つけ、プロジェクトのニーズに応じて最適なBIMオブジェクトを選択できるように設計されています。

    新しい製品ページをご覧いただき、今後更新されたコンテンツをご利用いただくことをお勧めします。

    ***

    この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。

    RevitファミリーとArchiCADライブラリの両方に、タイプ61および64の断熱ガラスユニットを搭載した製品バージョンが含まれています。

    製品の正確なサイズとバリエーションを確認するには、Revitのタイプカタログをダウンロードして、ファミリと併せてご使用ください。

    VELUX社製のトップ操作式センターピボット屋根窓GLU 0061は、非常に手頃な価格の3層構造ガラスを採用することで、優れた省エネ性能を実現しています。上部からの簡単な操作で、窓の下に家具を置くことができ、耐湿性がありメンテナンスフリーの仕上げにより、特に浴室やキッチンなど、あらゆる部屋に最適な窓となっています。
    ・この魅力的な価格の3層構造窓で、エネルギー効率を向上させましょう。
    ・メンテナンス不要のポリウレタンコーティングにより、メンテナンスの容易さが重要な場合に最適な窓です。
    ・窓を少し開けて、上部のブッシングに固定することで、家をリフレッシュできます。
    ・窓を180度簡単に回転させることができ、外側のガラスを内側から安全に清掃できます。
    ・取り外し可能で洗浄可能な換気フィルターが、換気しながらほこりや虫から家を守ります。
    ・メンテナンス不要の外装カバーは、屋根窓の耐用期間を通して安心感を高めます。
    ・利便性を高めるため、リモコン操作可能な主電源式または太陽光発電式のモーターにアップグレード可能。

    VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓

    仕様
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon

    技術仕様
    • Unique refGLU-0061
    • コレクションセットCenter Pivot
    • コレクションTop operated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-05
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Skylights
    • UNSPSC301718
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_72
    • Uniclass2015詳細Rigid polyurethane frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 61 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows
    • UniFormatIIコードB3020
    • UniFormatIIタイトルRoof Openings

    対応地域

    ヨーロッパ
    ウクライナ
    エストニア
    クロアチア共和国
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ハンガリー
    ブルガリア
    ベラルーシ
    ポーランド
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア