製品の公開
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
ISG2093 CFP73QF
    VELUX roof windows

    ISG2093 CFP73QF

    Google翻訳”,

    平屋根用製品アセンブリ。平ガラス製トップユニットタイプISG 2093と固定式ボトムユニットタイプCFP 73QFを含む。


    このアセンブリは、上部ユニットと固定式下部ユニットで構成されています。上部ユニットはISG 2093型、固定式下部ユニットは断熱ガラスユニットを備えたCFP 73QF型です。上部ユニットはアルミニウムプロファイルと強化ガラスで構成されています。平屋根窓のフレームは白色のPVC製です。

    ISG 2093上部ユニットとCFP 73QF下部ユニットの組み合わせは、モダンな建築的な外観、優れた熱性能、そして工場でテスト済みの最適化されたシステムソリューションを提供します。

    重要事項:この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。


    技術的なハイライト

    設置範囲:屋根勾配2°~15°

    - RC2レベルの防犯性能を備えたセキュリティガラス

    ・低放射率コーティングを2層施した低エネルギー二重ガラス

    - CEKAL認証済み


    サイズ表(寸法はすべてミリメートル単位)

    コードSbファフェイスブックポンドRbイーア変ホああアブ
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384

    表の凡例:

    Sa/b - サッシ開口部、

    Fa/b - フレーム絞り、

    La/b - ライニング溝、

    Ra/b - 屋根の開口部、

    Ea/b - 外部フレーム、

    Aa/b - 上部ガラスユニット

    より詳しい情報については、寸法線付きの製品詳細断面図が記載されたDWGおよびPDFドキュメントをダウンロードしてください。


    コードLa(m)ポンド(メートル)有効採光面積(m²)
    60060 0.559 0.559 0.31
    60090 0.559 0.859 0.48
    80080 0.759 0.759 0.58
    90090 0.859 0.859 0.74
    90120 0.859 1.159 1.00
    100100 0.959 0.959 0.92
    100150 0.959 1.459 1.40
    120120 1.159 1.159 1.34 ---------------
    仕様
    • Window
      characteristics
      CFP 0073QF
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.78
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.73
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]37
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.53
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]RC2
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]Δx≥0.75
      External fire performance - European [class]Broof(t4)
      External fire performance - British [class]npd
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<I> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)   
      CFP 0073QF
      Net Weight (kg)      
      Total Assembly
      Weight (kg)      
      060060   11.065 23.845 34.91
      060090   14.367 30.982 45.349
      080080   15.796 34.886 50.682
      090090   18.570 40.931 59.501
      090120   22.771 50.121 72.892
      100100   21.385 46.743 68.128
      100150   33.504 64.617 98.121
      120120   27.872 56.964 81.836
    技術仕様
    • Unique refISG2093-CFP73QF
    • コレクションセットCFP with ISG2093
    • コレクションFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ