ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
平屋根用製品アセンブリ。平ガラス製トップユニットタイプISG 2093と固定式ボトムユニットタイプCFP 73QVを含む。
このアセンブリは、上部ユニットと固定式下部ユニットで構成されています。上部ユニットはISG 2093型、固定式下部ユニットは断熱ガラスユニットを備えたCFP 0073QV型です。上部ユニットはアルミニウムプロファイルと強化ガラスで構成されています。平屋根窓のフレームは白色のPVC製です。
ISG 2093上部ユニットとCFP 0073QV下部ユニットの組み合わせは、モダンな建築的な外観、優れた熱性能、そして工場でテスト済みの最適化されたシステムソリューションを提供します。
重要事項:この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。
技術的なハイライト
設置範囲:屋根勾配2°~15°
- RC2レベルの防犯性能を備えたセキュリティガラス
・低放射率コーティングを2層施した低エネルギー二重ガラス
サイズ表(寸法はすべてミリメートル単位)
| コード | サ | Sb | ファ | フェイスブック | ラ | ポンド | ラ | Rb | イーア | 変ホ | ああ | アブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
表の凡例:
Sa/b - サッシ開口部、
Fa/b - フレーム絞り、
La/b - ライニング溝、
Ra/b - 屋根の開口部、
Ea/b - 外部フレーム、
Aa/b - 上部ガラスユニット
より詳しい情報については、寸法線付きの製品詳細断面図が記載されたDWGおよびPDFドキュメントをダウンロードしてください。
| コード | La(m) | ポンド(メートル) | 有効採光面積(m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0.559 | 0.559 | 0.31 | |||
| 60090 | 0.559 | 0.859 | 0.48 | |||
| 80080 | 0.759 | 0.759 | 0.58 | |||
| 90090 | 0.859 | 0.859 | 0.74 | |||
| 90120 | 0.859 | 1.159 | 1.00 | |||
| 100100 | 0.959 | 0.959 | 0.92 | |||
| 100150 | 0.959 | 1.459 | 1.40 | |||
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1.34 | --------------- |
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
イギリス | トルコ |
イタリア | |
ウクライナ | |
エストニア | |
オーストリア | |
オランダ | |
クロアチア共和国 | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
スロバキア | |
スロベニア | |
チェコ共和国 | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
ハンガリー | |
ブルガリア | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ポルトガル | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。