平屋根用製品アセンブリ。平ガラス製トップユニットタイプISG 2093と固定式ボトムユニットタイプCFP 73Uを含む。
本製品は、上部ユニットと固定式下部ユニットで構成されています。上部ユニットはISG 2093型、固定式下部ユニットは断熱ガラスユニットを備えたCFP 0073U型です。上部ユニットはアルミニウム製プロファイルと強化ガラスで構成されています。平屋根窓のフレームは白色PVC製です。
ISG 2093上部ユニットとCFP 0073U下部ユニットの組み合わせは、モダンな建築的な外観、優れた熱性能、そして工場でテスト済みの最適化されたシステムソリューションを提供します。
重要事項:この製品は地域によって販売状況が異なります。「地域」タブで販売状況をご確認ください。
技術的なハイライト
設置範囲:屋根勾配2°~15°
・重ね合わせ加工されたセキュリティガラスにより、万が一破損した場合でもガラスが破片化しないため、安全性が向上します。
・低放射率コーティングを2層施した低エネルギー二重ガラス
サイズ表(寸法はすべてミリメートル単位)
| コード | サ | Sb | ファ | フェイスブック | ラ | ポンド | ラ | Rb | イーア | 変ホ | ああ | アブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
表の凡例:
Sa/b - サッシ開口部、
Fa/b - フレーム絞り、
La/b - ライニング溝、
Ra/b - 屋根の開口部、
Ea/b - 外部フレーム、
Aa/b - 上部ガラスユニット
より詳しい情報については、寸法線付きの製品詳細断面図が記載されたDWGおよびPDFドキュメントをダウンロードしてください。
| コード | La(m) | ポンド(メートル) | 有効採光面積(m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0.559 | 0.559 | 0.31 | |||
| 60090 | 0.559 | 0.859 | 0.48 | |||
| 80080 | 0.759 | 0.759 | 0.58 | |||
| 90090 | 0.859 | 0.859 | 0.74 | |||
| 90120 | 0.859 | 1.159 | 1.00 | |||
| 100100 | 0.959 | 0.959 | 0.92 | |||
| 100150 | 0.959 | 1.459 | 1.40 | |||
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1.34 | --------------- |
対応地域
| ヨーロッパ | アジア |
|---|---|
イタリア | トルコ |
ウクライナ | |
エストニア | |
オーストリア | |
クロアチア共和国 | |
スウェーデン | |
スロベニア | |
セルビア | |
デンマーク | |
ノルウェー | |
ハンガリー | |
フランス | |
ブルガリア | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ポルトガル | |
ラトビア | |
リトアニア | |
ルーマニア |