製品の公開
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
IT Side-by-Side Duo Combi
    VELUX roof windows

    IT Side-by-Side Duo Combi

    Google翻訳”,

    窓が2つ並んでおり、フレーム間隔は100mm、中間垂木はなく、上下にVELUX製トリマータイプのEMT管が取り付けられています。

    サイドバイサイドツイン設置方式は、2つの独立した屋根窓を、仕様決定、イメージ化、設置が容易な、調和のとれた採光ソリューションへと変換します。


    インストールタイプ - オブジェクトタイプの説明


    VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。

    プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。

    これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。

    さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーを備えた具体的なVELUX屋根窓に絞り込んでください。

    プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。



    サイドバイサイドコンビを選ぶ理由とは?

    VELUXの製品には、2つの屋根窓を並べて設置できるものがいくつかありますが、Side-by-Side Twinは、最も一体感のある外観を実現し、窓の下の利用可能なスペースを最大限に活用できるように特別に設計されています。

    最大の差別化要因は、フレーム間隔が100mmであることです。

    従来の窓一体型構造とは異なり、中央の垂木は窓の下まで伸びていません。特殊なEMTトリマーが開口部の上下に構造荷重を伝達するため、よりすっきりとした内装仕上げが可能になり、貴重な天井高と室内容積が確保されます。

    一体型設置パッケージは、フラッシング、EMTトリマー、断熱フレーム、アンダーフェルトカラー、カバープレートを組み合わせたコーディネートソリューションであり、設置を簡素化し、耐久性と耐候性に優れた仕上がりを実現します。


    主なメリット

    - 単一の屋根窓よりも広い採光開口部
    - 窓間のフレーム間隔は100mm
    - 十分な天井高と室内容積
    ガラスの下に中央の垂木が見えない
    - 眺望の向上と、屋外とのより強い繋がり
    - 自然換気の可能性が高まる
    - 工場で設計された設置システム
    - より速く、より簡単なインストールプロセス
    - 一貫したディテールと優れた耐候性


    ウィンドウ
    コード

    ミリメートル単位
    身長
    ミリメートル単位
    有効採光エリア
    平方メートル単位
    CK02 x 2 2 × 550 = 1100 778 2 × 0.22 = 0.44
    2 x CK04 2 × 550 = 1100 978 2 × 0.29 = 0.58
    CK06 x 2 2 × 550 = 1100 1178 2 × 0.37 = 0.74
    FK04 x 2 2 × 660 = 1320 978 2 × 0.38 = 0.76
    FK06 2個2 × 660 = 1320 1178 2 × 0.47 = 0.94
    FK08 2個2 × 660 = 1320 1398 2 × 0.58 = 1.16
    MK04 2個2 × 780 = 1560 978 2 × 0.47 = 0.94
    MK06 2個2 × 780 = 1560 1178 2 × 0.59 = 1.16
    MK08 2個2 × 780 = 1560 1398 2 × 0.72 = 1.44
    MK10 2個2 × 780 = 1560 1600 2 × 0.85 = 1.470
    MK12 x 2 2 × 780 = 1560 1800 2 × 0.97 = 1.94



    仕様
    • Variant content

      One Flashing box:

      • Two top flashing sections with foam gaskets and tile supports
      • Two side sections with drainage gutters and foam gaskets
      • Four side frame covers
      • Two bottom flashing sections with flexible aprons and foam gaskets
      • Two bottom frame covers
      • One low-lying middle gutter
      • One installation set BDX
      • One cover plates, white, Al, EK-
      • Vapour barrier strip, EK-
      • One underfelt collar BFX
      • Drainage gutter complete
      • One set of mini trimmers EMT

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX, 2 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      - 1 vapour barrier collar
      - 1 roll of tape (width = 60 mm)
      - 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      - 1 installation tool
      - Installation instructions


      The windows in the combination can be selected according to the functional needs.

    技術仕様
    • Unique refIT-side-by-side-duo-combi
    • コレクションセットWindows
    • コレクションInstallation Types
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルパイン材
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows