製品の公開
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single
IT Single
    VELUX roof windows

    IT Single

    Google翻訳”,

    傾斜屋根への単一窓の設置 - システムソリューション

    このシステムソリューションには、断熱材一体型の防水板、下地フェルトカラー、防湿層カラー、外部遮熱材、内部遮光材、内装ライニング、防虫網などのオプションが含まれています。すべてのコンポーネントは連携して機能するように設計されており、エネルギー効率、室内快適性、耐候性、設置の容易性を実現します。

    インストールタイプ - オブジェクトタイプの説明

    VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。

    プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。

    これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。

    さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーを備えた具体的なVELUX屋根窓に絞り込んでください。

    プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。


    なぜ独身を選ぶのか?

    この設置タイプは、意図的に軽量化されており、コンセプト設計に最適化されています。形状や製品情報が簡素化されているため、詳細な製品仕様に早々に縛られることなく、屋根のレイアウト、採光コンセプト、窓の配置などを迅速に検討できます。

    この製品の大きな利点は、 VELUXの標準屋根窓サイズ全27種類を網羅していることです。VELUXの屋根窓は一般的にこのサイズグリッドに基づいて製造されているため、すべての標準サイズがすぐに利用できることで、さまざまな構成を迅速にテストし、利用可能な屋根の形状に最適なものを見つけることができます。

    設計プロセス中にサイズを切り替えて、採光の可能性、プロポーション、空間への影響を比較検討してから、最終仕様を決定してください。

    プロジェクトの要件が明確になれば、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、ガラスの種類、操作方法、仕上げ、ブラインド、シャッター、および付属品を備えた具体的なVELUX屋根窓へと絞り込むことができます。

    詳細な形状データや仕様書作成に必要な製品データが必要となるプロジェクトの後期段階では、CoBIMとVELUX Revitアドインの使用をお勧めします。

    主なメリット

    - 屋根窓システム一式ソリューション
    - VELUXの標準ルーフウィンドウ全27サイズ(BK、CK、FK、MK、PK、SK、UK)をご用意しています。
    - より迅速な初期段階の設計と意思決定
    - さまざまなウィンドウサイズとレイアウトを簡単に比較できます
    - 設置用製品および付属品のコーディネート
    - 統合された日射遮蔽および熱保護オプション
    - 一貫したVELUXのディテールと性能

    ウィンドウ
    コード

    ミリメートル単位
    身長
    ミリメートル単位
    有効採光エリア
    平方メートル単位
    BK04 472 978 0.23
    CK01 550 698 0.19
    CK02 550 778 0.22
    CK04 550 978 0.29
    CK06 550 1178 0.37
    FK04 660 978 0.38
    FK06 660 1178 0.47
    FK08 660 1398 0.58
    MK27 780 624 0.26
    MK04 780 978 0.47
    MK06 780 1178 0.59
    MK08 780 1398 0.72
    MK10 780 1600 0.85
    MK12 780 1800 0.97
    PK25 940 550 0.27
    PK04 940 978 0.60
    PK06 940 1178 0.75
    PK08 940 1398 0.92
    PK10 940 1600 1.07
    SK01 1140 698 0.48
    SK06 1140 1178 0.95
    SK08 1140 1398 1.16
    SK10 1140 1600 1.35
    UK04 1340 978 0.91
    UK06 1340 1178 1.15
    UK08 1340 1398 1.40
    イギリス10 1340 1600 1.63



    サイズ表に関する重要な注意事項:

    全27種類の標準サイズが利用可能ですが、以下のサイズ(サイズ表で太字で示されているサイズ)は特に汎用性が高く、幅広い製品バリエーションとアクセサリーが用意されているため、ほとんどのプロジェクトにおすすめです: CK02、CK04、FK04、FK06、FK08、MK04、MK06、MK08、MK10、PK06、PK08、SK06、SK08。

    これらのサイズは、操作方法(手動、電動、ソーラー)、内装・外装仕上げ、ガラスの種類、ブラインド、シャッター、スマートホーム対応ソリューションなど、幅広い選択肢を提供します。設計プロセスの早い段階でこれらのサイズのいずれかを選択することで、プロジェクト後半で仕様を詳細化する際に最大限の柔軟性が得られます。

    仕様
    • Variant content

      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Two side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - Two side frame covers
      - One bottom frame cover
      - Clips, nails and screws
      - BDX 2000


    技術仕様
    • Unique refIT-single
    • コレクションセットWindows
    • コレクションInstallation Types
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルパイン材
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードSs_30_30_72_73
    • Uniclass2015詳細Roof window systems
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows