製品の公開
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
The Unlimited Rooflight (Opening)
    VELUX roof windows

    The Unlimited Rooflight (Opening)

    Google翻訳”,

    あなたが本当に昼間に夢を見るなら、アンリミテッド ワンはあなたのための製品です。私たちは、あなたが作成したい日光の範囲を取り、特注の窓の組み合わせまたは自立型の長方形または正方形のユニットを組み立て、事実上無制限の距離にわたって可能な限り途切れのないガラスのスパンを作成するように巧みに調整します.

    本当に驚くべき拡張と「フロントページを保持する」廊下の変身のために、無制限のオーダーメイドのルーフライトを試してみてください。特注の窓全体を構成する個々のモジュールには、自然換気、断熱などの特注機能を選択して取り付けることができます。

    主な利点:

    • 各 Unlimited One モジュールは、スペースとスタイルに合わせて 250 mm から 3000 mm までの完全オーダーメイドのサイズで提供され、上空の端から端まで最大 4 平方メートルの景色を眺めることができます
    • 当社の精巧に設計されたオス/メス コネクタ システムにより、無限の数のモジュールを組み合わせることができます
    • 固定モジュールと通気モジュールを自由に組み合わせる
    • EN 14351-1 に準拠し、0.5 Ug 値で、1.1 W/(m 2 K) という驚くほど低い Uw 熱透過率を実現する優れたエネルギー効率
    • VELUX ルーフライトの Vario には、万が一破損した場合でも優れた安全性を確保するために、ラミネート加工されたインナー グレージングが標準装備されています。
    • 150 mm の断熱木製アップスタンドが付属

    VELUX ルーフライト ルーフライト 天窓 ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ

    仕様
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    技術仕様
    • Unique refuvl_skylight
    • コレクションセットVario by VELUX
    • コレクションOpening Rooflight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    マン島