製品の公開
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
Opening Rooflight
    VELUX roof windows

    Opening Rooflight

    Google翻訳”,

    美しい、絶え間なく変化する光をあなたの家に投げ込む、主張のある正方形の窓で対称的なスタイルをお楽しみください。大きな夢を見て、大きなサイズを選び、正方形の窓をガラスの天井のように持ち上げて、外の世界との強力なつながりを提供します。または、どの部屋にも魅力的なまだらの日光効果を与える小さな正方形のスマートなパターンを計画します。スクエア ワンは家のほぼどこにでも簡単に設置でき、より広い世界への非常に柔軟で機能的なウィンドウを実現します。また、高断熱ガラス、電動換気、ルーフテラスのウォークオン機能、その他の優れたカスタム機能など、便利な機能を多数搭載することもできます。

    主な利点:

    • 250 mm から 3000 mm まで、お客様の空間とスタイルに合わせて完全にオーダーメイドされたサイズで、上空を端から端まで見渡す印象的な最大 4 m 2のビューを備えています
    • EN 14351-1 に準拠し、0.5 Ug 値で、1.1 W/(m 2 K) という驚くほど低い Uw 熱透過率を実現する優れたエネルギー効率
    • 当社のすべてのルーフライトには、万一破損した場合でも優れた安全性を確保するために、合わせガラスが標準装備されています。
    • 150 mm の断熱木製アップスタンドが付属

    VELUX ルーフライト ルーフライト 天窓 ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ

    仕様
    • How to specify Vario by VELUX rooflights

      • Clear Internal - clear internal equals the daylight you get once the product is installed
      • Structural Opening - the structural opening (hole in the roof) has to be +30mm larger than the clear internal for both the width and length
      • External frame measurement - this measurement is +250mm larger than the clear internal for both the width and length

      Example of a Vario by VELUX rooflight with the clear internal measurement of 2000 x 1000. The structural opening/"the hole in the roof" is 2030 x 1030 and the external frame measurement is 2250 x 1250.

      Size - Fully customisable flat roof range

      • Fixed & Opening rooflights can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Walk-on rooflights can freely be configured between 250mm to 2000mm, with the max clear internal of 2 sqm. Larger edge cannot exceed more than 2000mm.
      • Each module of the Unlimited rooflight can freely be configured between 250mm to 3000mm, with the max clear internal of 4 sqm.
      • Round rooflights can freely be configured between ø900mm to ø1350mm

      Rooflight types:

      • Fixed, Opening, Walk-on, Walk-on with Anti-slip modular and Round
      • 2-layer & 3-layer glazing - all rooflights come with laminated inner pane
      • All rooflights come with an insulated wooden upstand (excluding Round)
      • Sun coating available
      • Rain Sensor included as standard

      Finishes:

      • Internal upstand - unfinished timber to be finished with plaster board, meeting an aluminium trim, creating a seamless finish. (RAL9010, gloss 30)
      • External upstand surface - Waterproof plywood untreated
      • Frame surface - Aluminium frame (5mm) with a durable powder coating of either Jet Black (RAL9005, gloss 30) or Traffic grey (RAL7043, gloss 30)

      Find real-time prices and start your rooflight configuration - vario.velux.com/buildyourown

      Technical values - find our glazing table with all our rooflight technical values under "Technical descriptions"

    技術仕様
    • Unique refuvm_skylight
    • コレクションセットVario by VELUX
    • コレクションOpening Rooflight
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003112
    • ETIM 名Skylight
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_03
    • Uniclass2015詳細Aluminium frame roof window units
    • MasterFormat 2014 コード08 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNumber23-17 13 23
    • OmniClassタイトルRoof Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    マン島