製品の公開
VersiGard® QA

VersiGard® QA

Google翻訳”,

VersiGard QA EPDMについて VersiGardのQA EPDMメンブレンは、非強化および強化の黒色EPDMと非強化の白色EPDMで提供されています。QA非強化および強化の黒色EPDMメンブレンは-7℃(20°F)という低温で設置でき、白色QA EPDMメンブレンは0℃(32°F)という低温で設置できるため、これらのメンブレンは寒冷地向けの優れたソリューションとなります。

QA EPDMメンブレンは低VOC製品であるだけでなく、優れた耐候性と耐雹性を備え、屋上での作業時間を大幅に削減できます。50年以上にわたるEPDMの実績と、Versicoのクイックアプライドテクノロジーの組み合わせにより、信頼性の高い継ぎ目技術を備えた、設置が容易なシステムが実現しました。

技術仕様
  • Unique refversigard-qa
  • コレクションセットMembranes
  • コレクションEPDM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG019610
  • ETIM 名Roofing materials
  • Uniclass2015コードPr_25_57_51
  • Uniclass2015詳細Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • MasterFormat 2014 コード07 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米
アメリカ合衆国