製品の公開
Peralto Quartz Countertop
Peralto Quartz Countertop
Peralto Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Peralto Quartz Countertop

    Google翻訳”,
    BQ9663 - ペラルトは、きらめく蜂蜜酒の輝くような魅力にインスパイアされ、温かみのある黄金色のニュアンスと洗練されたエレガンスを融合させています。柔らかなグレーの背景に繊細な白い筋が散りばめられ、色彩と質感の調和のとれた相互作用を生み出しています。
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    技術仕様
    • Unique refperalto-quartz-countertop
    • コレクションセットNatural Collection
    • コレクションPeralto BQ9663
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)65
    • 幅(inch)130
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国ベトナム
    • 製造国ベトナム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEC010182
    • ETIM 名Natural stone tile
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 61.19
    • MasterFormat 2014 タイトルQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15
    • OmniClassタイトルSpecialty Casework