製品の公開
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Antique Countertop

    Google翻訳”,
    LUNDHS Antiqueは、クリアブルーのクリスタルをあしらったダークブラウンカラーです。その独特の色のブレンドと素材の品質は、キッチンやバスルームの調理台、フローリング、さまざまな種類の室内装飾に最適です。調理台の品質:耐熱性、引っかき傷、汚れ、水に強く、お手入れが簡単で、最小限のメンテナンスで済みます。ワークトップ/カウンタートップ用のLUNDHSアンティークは、2つの異なる表面仕上げで利用できます。 *洗練された;高光沢のポリッシュ仕上げ。 *シルク/レザー;エレガントなマットで軽く構造化された仕上げ。

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Antique_Countertop
    • コレクションセットCounterop material
    • コレクション kitchen, bathroom, reception
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米