製品の公開
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
Lundhs Emerald Countertop
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Emerald Countertop

    Google翻訳”,
    LUNDHS Emerald は、オリジナル エメラルド パールとしても知られています。キッチン ワークトップ用の世界で最も人気のある天然石の 1 つです。表面の下から発せられる銀色で青みがかった光沢は、光と鉱物の内部微細構造との相互作用によって生じます。ワークトップの特性: LUNDHS Emerald で作られたワーク サーフェスは、耐熱性、耐傷性、耐汚染性、耐水性があり、掃除が簡単で、メンテナンスも最小限で済みます。LUNDHS Emerald には 2 種類の表面仕上げがあります。* ポリッシュ仕上げ: 高光沢のポリッシュ仕上げは光を美しく反射し、周囲を映し出し、青い結晶を輝かせます。* シルク/レザー仕上げ: シルク/レザー仕上げは、エレガントなマットでわずかに構造化された仕上げです。これにより、高光沢仕上げよりも柔らかく繊細な外観になります。テクスチャの下では、結晶が光を捉え、優しく輝きます。

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Emerald_Countertop
    • コレクションセットCounterop material
    • コレクション kitchen, bathroom, reception
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCountertops
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米