製品の公開
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel
    ViewSonic

    IFP9850 - 98” ViewBoard® 4K Ultra HD Interactive Flat Panel

    Google翻訳”,

    4K Ultra HD 解像度と高度な次世代タッチスクリーンを備えた ViewSonic ® ViewBoard ® IFP9850 は、21 世紀の役員室や教室に驚異的なコラボレーション機能を提供します。統合された myViewBoard ®注釈ソフトウェアと ViewBoard Cast ストリーミング ソフトウェアにより、コンテンツの作成と共有がかつてないほど簡単になります。さらに、この ENERGY STAR 認定ディスプレイは、よりコンピューティング集約型の対話型アプリケーション向けに、オプションのスロットイン PC 機能を提供します。さらに、統合された USB-C により、迅速かつ簡単な 1 線接続が可能になります。 VESA 互換設計により、壁掛けやオプションのトロリー カートへの設置が可能になり、教室や会議室でより柔軟に設置できます。

    強化されたタッチスクリーンのパフォーマンス

    ViewSonic の超微細タッチ テクノロジーのおかげで、このインタラクティブ ディスプレイは、非常にスムーズで自然な手書き体験を実現します。 20 点タッチにより、複数のユーザーがスタイラスや指、またはその両方を同時に使用してディスプレイの表面に書き込みや描画を行うことができます。デュアルチップ ペンのサポートにより、ユーザーは 2 つの異なる色で同時に書き込みまたは描画できます。*

    *Windows および Android のホワイトボードでのみ利用可能です。

    myViewBoard デジタル ホワイトボード ソリューション

    myViewBoard デジタル ホワイトボード ソフトウェアは、エンタープライズ レベルのセキュリティとクラウドベースの移植性および注釈ツールを組み合わせて、チームのつながりとコラボレーションの方法を強化します。便利な機能には、お気に入りのクラウド ドライブへの安全なシングル サインオン、一般的なオフィス ファイルの簡単な変換、QR コード共有などが含まれます。

    ViewBoard キャスト コンテンツ共有ソフトウェア

    ViewBoard Cast を使用すると、モバイル デバイスからワイヤレスまたはケーブル ネットワーク経由で ViewSonic ディスプレイにコンテンツをストリーミングできます。複数のユーザーが自分のデバイス上のコンテンツ (ドキュメント、クラウド ファイル、マルチメディアなど) にリアルタイムで同時に注釈を付け、そのコンテンツを ViewSonic ディスプレイにストリーミングして共有できます。マルチスクリーン キャストにより、最大 9 つのクライアント画面を ViewSonic ディスプレイに表示できます。 Windows、Mac、iOS-Airplay、Android、Chrome などの一般的なプラットフォームがサポートされています。

    SmartPort USB

    ViewSonic SmartPort USB 機能を使用すると、ディスプレイの前面 USB ポートへの同時アクセスを提供しながら、デバイスをディスプレイ上のあらゆるビデオ ソースに接続できます。

    アンドロイド9

    Android 9 は、ビデオとブラウジングのエクスペリエンスを向上させるために、強化されたグラフィックスと HTML エンジンを提供します。

    4KウルトラHD

    800 万以上のピクセルを高ピクセル密度で表示するこの Ultra HD 3840x2160 モニターは、究極の画像ディテールと鮮明さを実現し、驚くほどリアルな画像を実現します。さらに、フル HD 解像度の 4 倍のピクセルを備えたこの Ultra HD モニターは、より多くのコンテンツを表示して生産性を最大化します。

    多彩な接続性

    HDMI 出力、複数の HDMI 入力、および複数の USB ポートは、多様なストレージ デバイス、周辺機器、高解像度電子機器への多用途な接続を提供し、利便性と柔軟性を高めます。

    仕様
    • UPC766907012880
      Display TypeLCD
      Screen Size98
      Viewable Area (in.)97.5
      Light SourceLED
      Display Resolution3840 x 2160
      Aspect Ratio16:9
      Static Contrast Ratio1,200:1
      Backlight Life (Hours)50,000
      Brightness350 cd/m2
      Response Time (Typical GTG)8ms
      Viewing Angles178º horizontal, 178º vertical
      Panel SurfaceAnti-glare 7H tempered glass
      Ethernet LAN(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
      OSEmbedded ViewBoard OS
      Media Player TypeSlot-in PC
      GPUArm Mali-G52 MC2
      CPUMStsr MT9950, A73*4, 64bit (FW 32bits)
      CPU Processor Speed1.8GHz
      Memory4GB
      Storage32GB
      Built-in SoftwareAndroid 9
      Internal Speakers16W (x2)
      HDMI 2.0 In3
      HDMI Out1
      VGA1
      3.5mm Audio In1
      3.5mm Audio Out1
      SPDIF Audio Out1
      USB 3.03
      USB 2.02
      Slot-in PC Slot1
      USB B Touch Port2
      RS2321
      Ethernet LAN (RJ45)1
      WIFI Module Slot1
      Intel® OPS Slot In (80-pin)1
      Voltage100-240 VAC
      Consumption (typical)192.5W
      Stand-by<.5W
      Temperature32-104º F (0 - 40º C)
      Humidity (non-condensing)10-90%
      Touch TechnologySlim IR
      Touch PointsWindows: 20, Android: 20
      Tip DetectionDual tips, 3mm and 8mm
      Net (lbs)228.4
      Gross (lbs)293.7
      Net (kg)103.6
      Gross (kg)133.2
      Packaging (in.)97.8 x 58.8 x 14.8
      Physical (in.)88.4 x 52.1 x 3.6
      Packaging (mm)2483 x 1493 x 376
      Physical (mm)2245 x 1323 x 91
      VESA Compatible800 x 600 mm
      Warranty3-year limited warranty on parts, labor and backlight, onsite warranty
      Recycle/DisposalPlease dispose of in accordance with local, state or federal laws.
      Package Contents10ft power cord, Remote control with AAA battery, 10ft touch USB cable, Stylus x 2, Quick Start Guide + Compliance statement, RS232 adapter, Clamp x 5, Camera Plate, Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4), 10ft HDMI cable, Typc-C cable (data & power)
      RegulationsFCC, cTUVus, EPET, ES8, LBL, CE, CB
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_ifp9850-4
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションViewBoard Interactive Flat Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.1
    • 幅(inch)77.2
    • 奥行き(inch)3.1
    関連
    • 正味重量(lbs)140.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV