製品の公開
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI
    ViewSonic

    LS920WU Laser Projector with 1.6x Optical Zoom and Dual HDMI

    Google翻訳”,
    ViewSonic® LS920WU WUXGA レーザー プロジェクターは、あらゆるプロフェッショナルな設置に適した明るく汎用性の高いプロジェクターで、大きな会場の大画面に必要なすべてを提供します。 6,000 ANSI ルーメンの高度な高輝度、最大 20,000 時間* の光源寿命、最大 300 インチの画面サイズを実現するこのプロジェクターは、講堂、会議室、レストラン、スポーツ バーなどに最適です。この一流のパフォーマーは、1.6 倍の広い光学ズーム調整、360° プロジェクション、ポートレート モードにより、導入と管理が簡単で、最も困難な設置でも非常に柔軟に対応できます。デュアル HDMI 2.0b / HDCP 2.2 ポートにより、HDR/HLG をサポートする元の 4K 品質コンテンツへのアクセスが保証されます。さらに、そのコンパクトなサイズと内蔵の HDBaseT は、高品質の投影と費用対効果の完璧な組み合わせを提供します。 *光源の寿命は、実際の使用状況やその他の要因によって異なる場合があります。
    技術仕様
    • Unique refViewsonic_LS920WU
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションProjectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.7
    • 幅(inch)15.9
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 正味重量(lbs)14.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター