製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
villafonster/products/ccf3e10d-edc8-4001-b898-ce909cc1cde6
ホーム
カテゴリー
ドア
ガラスドア
Villa Original - Balcony door
利用できません: アメリカ合衆国
VillaFönster
フォロー
Villa Original - Balcony door
Google翻訳”,
原文を見る
外開きパティオドア。二重のエネルギーグレージングと、節のないフィンガージョイントの含浸パイン材のフレームは、外側にアルミクラッディングで覆われています。
ダウンロード
仕様
仕様
Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
Glass: 3-glass double energy + argon
Tempered glass inside & outside
U-Value: 1.1
G-Value: 53%
LT-Value: 74%
Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction.
Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
Frame depth: 115 mm
Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20 mm
Handle: Hoppe Tokyo dark gray aluminum look, LPGV as standard (inside handle)
Sound value: 31 db
Hinges: Electrogalvanized steel, rear edge secured and adjustable
Espanjolet: 4-point locking. 2 hook bolts, 2 wedge bolts
Door brake: Stepless via espagnolette
Threshold: Completely in fine wood iroko
Rubber strip around glass cassette: Black
技術仕様
技術仕様
Unique ref
balcony-door
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-03-11
エディション
1
奥行き(mm)
115
リンク
リンク
製品のURL
https://www.villafonster.se/produkt/fonsterdorr-aluminiumbekladd/3125
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
副マテリアル
木
設計国
スウェーデン
製造国
ラトビア
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ドア - ガラスドア
IFC分類
ドア
Uniclass2015コード
Ac_15_50_25
Uniclass2015詳細
Doors, windows and glazing surveying
MasterFormat 2014 コード
08 13 16
MasterFormat 2014 タイトル
Aluminum Doors
対応地域
ヨーロッパ
スウェーデン
類似製品
C.R. Laurence
Entice® HP+ Glass Entrance System
4.3
(
14
)
ダウンロード
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 10" Bottom Door Rail w/Panic Handle
4.0
(
5
)
ダウンロード
Maars Living Walls
Glass doors
ダウンロード
Titoni Window Systems
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
5.0
(
8
)
ダウンロード
Frameless Hardware Company
FHC Aspire Glass Entrance Door 4" Top 4" Bottom Door Rail
2.3
(
6
)
ダウンロード
hOyez PartitionSystems
Glass door
3.7
(
33
)
ダウンロード