製品の公開
Villa Original - Balcony double door
Villa Original - Balcony double door
Villa Original - Balcony double door
    VillaFönster

    Villa Original - Balcony double door

    Google翻訳”,

    外開きの二重パティオドア。二重のエネルギーグレージングと、フィンガージョイントで節のない含浸パイン材を使用したフレームは、外側にアルミクラッディングが施されています。

    仕様
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70 - Gloss
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction.
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20 mm
      • Handle: Hoppe Tokyo dark gray aluminum look, LPGV as standard (inside handle)
      • Sound value: 31 db
      • Hinges: Electrogalvanized steel, rear edge secured and adjustable
      • Espanjolet: 4-point locking. 2 hook bolts, 2 wedge bolts
      • Door brake: Stepless via espagnolette
      • Threshold: Completely in fine wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    技術仕様
    • Unique refbalcony-double-door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ラトビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン