製品の公開
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Google翻訳”,

    WCパン-壁掛け-56cm-メトロポールシリーズ-VitrA

    VitrAの革新的なシリーズMetropole!柔らかなコーナー、モダンなタッチ、見事に選択されたディテールがメトロポールのキャラクターを構成しています。メトロポールシリーズのさまざまなタイプのバスとスペースに適したWCパンソリューションが利用可能です。吊り下げ機能を備えた製品は、非常に簡単に掃除できます。

    製品コード:5676B003-0075

    技術仕様
    • Unique ref5676
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)30.23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア