製品の公開
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Mounted - 56cm - Metropol Series - VitrA

    Google翻訳”,

    WC パン - 壁掛け - 56cm - Metropol シリーズ - VitrA

    Rim-ex: 簡単に掃除できる方法はありませんが、クローゼットです! Rim-ex クローゼットは、クローゼットの掃除をより効率的にするように設計されています。特別な内部槽が土壌表面を減らします

    商品コード:7672B083-0559

    仕様

    技術仕様
    • Unique ref7672B083-0559
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)27.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア