製品の公開
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA

    Google翻訳”,

    複数のリム-ビデ機能なしのExウォールハングWC55cm

    マットトープ

    製品コード:7830B420-0075

    仕様

    技術仕様
    • Unique ref7830B420-0075
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)340
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)28.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010165
    • ETIM 名Shower toilet
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア