製品を公開する
WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA
WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 52cm - Floor Standing - Hospital Type - Flach - S20 Series - VitrA

    Google翻訳,

    WCパン-52cm-フロアスタンディング-病院タイプ-Flach-S20シリーズ-VitrA

    製品コード:5516L003-0075

    技術仕様
    • 固有参照番号WCPan-52cm-FloorStanding-HospitalType-Flach-Vitra-S20Series_5516L003-0075
    • 製品ファミリSanitaryware & Complementary Products
    • 製品グループWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主要素材セラミック
    • 副素材ガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)17.48
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC000776
    • ETIM 名称Pan
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC コード30181505
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 説明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2030
    • CSI UniFormat II タイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア