製品の公開
Base Square Shower System
Base Square Shower System
Base Square Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base Square Shower System

    Google翻訳”,

    ベースS 200 Bシャワーシステム、クローム

    製品コード: A47304

    シャワーミキサー付き、クロム

    ※カラーバリエーションをご用意しております。(形状、色、サイズなどを選択して、製品をカスタマイズできます。

    技術仕様
    • Unique refA47304
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Bath&Shower Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1179
    • 幅(mm)315
    • 奥行き(mm)580
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)7.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • Uniclass2015コードAc_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showering
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 15 11
    • OmniClassタイトルBath Shower Units

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア