製品の公開
Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - (Built-in Exposed part) - X-Line Series - VitrA

    Google翻訳”,

    X-Lineビルトインバス/シャワーミキサー(露出部分)

    X-Lineの範囲は、その強力な位置、安定性、およびソフトなライン設計で長年に挑みます。 X-lineは、節水エアレーターのおかげで経済的な使用と環境への配慮を提供し、手頃な価格で優れた品質と利点を提供します。目立つ

    商品コード:A42251

    技術仕様
    • Unique refBathShowerMixer-Built-inExposedpart-Vitra-XLineSeries-A42251
    • コレクションセットFaucets&Shower systems&Accessories
    • コレクションFaucets - Bath&Shower Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)170
    • 奥行き(mm)126
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.796
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass2015詳細Bath taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア