製品の公開
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗面台-45cm-ミドルタップ穴付き-ネストシリーズ-VitrA

    ネスト洗面台は、家族のさまざまなニーズを満たすことができるバスルームを作成するのに理想的です。 45 cm Nest洗面台は、VitrAの新しいアイデアの1つで、シリーズを特別なものにします。狭いバスルームのための実用的で審美的なソリューション。

    製品コード:5680B003-0001

    技術仕様
    • Unique refWashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWashBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)11.736
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア