製品の公開
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Google翻訳”,

    洗面台-正方形の洗面台-60cm-ワンタップ穴-オーバーフロー穴付き-İntegraシリーズ-VitrA

    製品コード:7050B003-0001

    技術仕様
    • Unique refWashBasin-SquareWashbasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7050B003-0001
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWashBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)20.096
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア