製品の公開
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung WC Pan - Zentrum Series - VitrA

    Google翻訳”,

    WCパン-壁掛けWCパン-Zentrumシリーズ-VitrA

    製品コード:5785L003-0075

    仕様
    • Fully-functional and ergonomic Zentrum range enables you to create a practical, aesthetic and functional bathroom thanks to its various size options. Wall-hung, back-to-wall and single closet designs offer suitable alternatives for various pleasure and area sizes. Wall-hung product offers an easy-to-clean feature.

    技術仕様
    • Unique refWCPan-WallHungWCPan-Vitra-ZentrumSeries_5785L003-0075
    • コレクションセットSanitaryware & Complementary Products
    • コレクションWC Pans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)24.74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア