製品の公開
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
    VIVA Railings

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    Google翻訳”,

    ALUM. WINDWALL システムは、当社の防風壁システムに追加された代替品であり、通常は高層住宅プロジェクトのアメニティ デッキ レベルやプールサイドで使用されます。

    防風壁システムのアプリケーションにはカスタムエンジニアリングソリューションが必要なため、すべての防風壁の設計はプロジェクト固有であり、床の高さ、風荷重、レイアウト、建物の場所によって異なります。

    仕様
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    技術仕様
    • Unique refalum-windwall-glass-screen-system
    • コレクションセットOthers
    • コレクションWINDWALL
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり