製品の公開
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
    VIVA Railings

    CIRCA Stainless Steel Cable Railing System

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    CIRCA ™ステンレス鋼ケーブル手すりシステムは、丸い管状の支柱で構成されており、シンプルでありながら非常に望ましい外観です。このシステムでは、ガラス、金属パネル、ケーブル、マルチライン、ピケットの幅広い充填オプションを選択できます。支柱間の手すりの埋め込みは、ガラスまたはその他の任意の埋め込みを取り付けるための固定小数点ホルダーを介して取り付けられます。 VIVAのiRAIL製品ラインはETL認定を受けています。 ETLマークは、製品が北米の安全基準に準拠していることを証明するものです。

    仕様
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      Ø2" @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill.
      4'-0" max. for Multiline and cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      I
      NFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel


      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2 :  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED ³ :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    技術仕様
    • Unique refcirca-stainless-steel-cable-railing-system
    • コレクションセットPost Systems
    • コレクションCIRCA
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品