製品の公開
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
iRAIL LED Illuminated Railing
    VIVA Railings

    iRAIL LED Illuminated Railing

    5つ星のうち4.04.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    iRAIL™ Linearは、直径1.5インチのレールにLED照明を搭載した製品です。iRAILは、ADA(米国障害者法)に準拠したロール成形(一体型)のスロット付きレールを採用し、高性能LEDアセンブリを内蔵しています。VIVA iRAIL™ Linearは、特別に設計されたLEDを使用することで、従来のLED手すりアセンブリのようにあらかじめ決められた長さのセクションしか用意されていないものとは異なり、レールの長さに関わらず、レールの全長にわたって照明を提供できます。照明は、暖色系または明白色、クリアレンズまたは拡散レンズからお選びいただけます。

    iRAIL™ Podsは、丸型、角型、長方形など、あらゆるタイプのチューブ状レールに対応する汎用性の高い照明オプションです。標準サイズは直径1.5インチまたは2インチです。各ポッドには高輝度LEDが複数搭載されており、必要な照度に応じて18インチから36インチの間隔で配置できます。
    ポッドは、既存設備の改修、破壊行為の抑止、照明レベルの調整に最適な選択肢です。これらのポッドは、柱に取り付けて垂直照明として使用することもできます。

    LEDウォールランプは、VIVA手すりシステムにアクセント照明オプションとして組み込まれた、コンパクトで洗練された照明器具です。控えめながら効果的な照明を提供するように設計されたLEDウォールランプは、手すりの支柱に直接取り付けられ、視覚的な煩雑さを感じさせることなく、安全性と美観の両方を高める柔らかな下向きの光を放ちます。

    LEDは、長寿命、高輝度、低消費電力といった特長から、従来の照明方法に代わる持続可能で環境に優しい選択肢となります。iRAIL™ LED照明付き手すりは、低電圧DC電源を使用しています。

    手すり、トップレール、壁面レールなど、当社のあらゆる手すりシステムと組み合わせてご使用いただけます。VIVAのiRAIL製品ラインはETL認証を取得しており、 ETLマークは北米の安全基準への適合を証明するものです。

    仕様
    • TOP RAIL/HAND RAIL- iRail LINEAR:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Wood (Red Oak, White Oak, Cherry or Maple) ² w/ Unstained finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  Medium: 3 Watt/ft – 185 lumens/ft. or High: 5 Watt/ft – 250 lumens/ft. 120°

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 30°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 12 V DC

      Lens:  Clear or Frosted

      CRI:  >90

      Rating:  IP67

      TOP RAIL/HANDRAIL - iRail PODS:
      Ø1-1/2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Ø2" Stainless Steel (304 or 316) w/ Satin Finish

      Size:

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White ³

      Output:  1.5 Watt - 90 lumens for sym., 76 lumens for Asym. per pod

      Beam Angle: 60°

      Orientation:  Symmetrical or Asymmetrical at 22°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI:  >80

      Rating:  IP67

      Keywords:  LED Railing, Illuminated Railing, LED Lights, iRAIL, Linear Railing, Lighted Rails

      POST - iRAIL SCONCE:  (new)
      Ø2” Post Stainless steel (304 or 316) 2”x2”Post Stainless steel(304 or 316)  - FINISH:  #6 SATIN

      Ø2” Post Stainless steel (201) 2”x2”Post Stainless steel (201) - FINISH:  Powder Coat

      Color: 3000K Warm White or 4000K Cool White

      Output:  3w PER Sconce - 212 Lumens

      Beam Angle:  120°

      Orientation:  25°

      Power:  Input 120 - 277 V AC, Output 24 V DC

      CRI: >80

      Rating: IP67

    技術仕様
    • Unique refirail-led-illuminated-railing
    • コレクションセットOthers
    • コレクションLED Railing
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
    • Uniclass2015詳細Handrail systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国