製品の公開
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
SMOKE BAFFLE™ Systems
    VIVA Railings

    SMOKE BAFFLE™ Systems

    Google翻訳”,

    VIVAスモークバッフルシステム(SBS -1およびSBS-2)にはさまざまな設計オプションがあり、それぞれがスラブの開口部、レベルの変更、または領域の分割の間に目立たない煙の障壁を与えるように設計されています。今日の消防法では、煙が発生した場合に、管理可能なレベル内の建物エリアにスモークカーテンが必要です。これにより、煙警報システムとスプリンクラーシステムの最適な設計が可能になります。

    VIVAスモークバッフルシステムの設計オプションは、あなたが愛するようになったVIVA手すりの美学のシームレスな移行を提供します。これらの各オプションでは、ガラスはスルーボルトで固定されており、非常に安全に設置できます。

    利用可能な仕上げ:ステンレス鋼、粉体塗装標準またはカスタムカラーまたは陽極酸化アルミニウム。

    仕様
    • Base Type:
      SBS-1 - Clamp System, Stainless Steel
      SBS-2 - Two Piece Smoke Baffle System*, Aluminum

      Finish:
      SBS-1 #6 Satin
      SBS-2 Powder Coat or  Clear Anodized

      Size/Spacing:
      Surface or Concealed mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      Glass Material:
      Monolithic Tempered

      Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Thickness: 3/8" or 1/2" Height: 18" standard or custom

      * Patent Pending - VIVA Two Piece Smoke Baffle System, adjustable in all 3 axis for aligned finishes and ease of installation.

    技術仕様
    • Unique refsmoke-baffle-systems
    • コレクションセットOthers
    • コレクションSMOKE BAFFLE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC012260
    • ETIM 名Handrail system
    • Uniclass2015コードPr_25_80_79
    • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
    • MasterFormat 2014 コード07 87 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSmoke Containment Barriers
    • OmniClassNumber23-15 19 11
    • OmniClassタイトルCeiling Baffles

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国