製品の公開
CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera
VIVOTEK

CC9380-HV Anti-Ligature Fisheye Network IP Camera

Google翻訳”,

VIVOTEK の CC9380-HV IP カメラは、広く普及している CC8370-HV IP カメラのアップデートであり、H.265 圧縮を備えた 5MP で利用できるようになりました。

CC9380-HV は、取り外し可能な IR カット フィルターを備えた真の昼夜対応 IP カメラです。 180 度のパノラマ ビューに設定された 1 つの魚眼レンズを使用することにより、非常に広い垂直視野を提供するシームレスな画像が得られます。これにより、薄型設計で驚くべき近距離監視範囲が可能になります。

あらゆる過酷な屋外用途の要求を満たすために、CC9380-HV は、カメラ本体があらゆる方向からの雨、ほこり、高圧水流に耐えられるようにする IP66 定格のハウジングも備えています。また、その IK10 定格のハウジングは、衝撃に対する堅牢な保護を提供します。破壊行為。さらに、CC9380-HV は前世代の CC8370-HV の傾向を引き継ぎ、自殺や自傷行為の可能性を減らすために結紮防止ハウジングを備えています。

仕様
  • Key Features

    • 5-Megapixel CMOS Sensor
    • 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off)
    • Anti-Ligature Design
    • 180° Horizontal Panoramic View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • SNV (Supreme Night Visibility)
    • Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing
    • ±25° Tilt Lens
    • Built-in Microphone
    • 3D Noise Reduction for Low-light Conditions
    • Trend Micro IoT Security
技術仕様
  • Unique refvivotek-CC9380-HV
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクション180 Degree Panoramic Camera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security