製品の公開
FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9187-HT-A Fixed Dome Network IP Camera

Google翻訳”,

VIVOTEK FD9187-HT-A は、すべての解像度またはフレーム レートで優れた画質を備え、5 メガピクセルで最大 30 fps、またはフル HD センサーで最大 60 fps を提供する屋内ドーム ネットワーク IP カメラです。 VIVOTEK SNV および WDR Pro テクノロジーを搭載した FD9187-HT-A は、高コントラストまたは低照度環境でも高品質の画像をキャプチャできます。

IP カメラ モデル FD9187-HT-A は、さまざまなユーザー シナリオに対応するリモート フォーカス レンズを提供します。 IR イルミネーターには有効範囲 50 メートルが装備されており、夜間の視認性が向上します。屋内アプリケーションの場合、予期せぬイベントを検出するために PIR センサーとマイクが組み込まれています。

VIVOTEK の Smart Stream III テクノロジーと H.265 コーデックのサポートを採用した FD9187-HT-A は、優れた画質を維持しながら帯域幅を最大 90%* 削減します。さらに、VIVOTEK VADP (VIVOTEK アプリケーション開発プラットフォーム) を使用すると、ユーザーはさまざまなアプリケーションやユーザー シナリオに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます。

FD9187-HT-A には、侵入検知、徘徊検知、ライン横断検知、放置物検知、行方不明物検知、顔検知などの高度なビデオ コンテンツ分析 (VCA) の新しい波であるスマート VCA も含まれています。これらの機能は、監視カメラを画像キャプチャ デバイスから高度な通知手段に引き上げる次のステップであり、ユーザーはよりスマートな方法でより多くのものを見ることができるようになります。

※シーンにより異なります

仕様
  • Key Features

    • 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments
    • Built-in IR Illuminators, Effective up to 50 Meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Built-in PIR Sensor for Human Detection
技術仕様
  • Unique refvivotek-FD9187-HT-A
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションFixed Dome
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security