製品の公開
FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9365-EHTV-A Fixed Dome Network IP Camera

Google翻訳”,

FD9365-EHTV-A は、VIVOTEK の新しい主力屋外ドーム ネットワーク IP カメラで、60 fps で 1920 x 1080 の解像度が可能なフル HD センサーを搭載しています。最新の VIVOTEK SNV および WDR Pro テクノロジーを備えた FD9365-A シリーズは、低照度環境と高コントラスト環境の両方で最高品質の画像を撮影できます。

IP カメラ モデル FD9365-A シリーズは、最高の夜間監視テクノロジーも提供します。 VIVOTEK スピード ドームのバリアングル IR テクノロジーを採用することで、FD9365-A IR イルミネーターはリモート フォーカス レンズの焦点角と一致し、どのようなレンズ設定でも最高の IR 画質を提供できるようになりました。この機能は IR 強度を最適化し、IR ホットスポットを減らし、IR 有効範囲を最大 50 メートルに拡大します。

さらに、FD9365-A シリーズは VIVOTEK の Smart Stream III テクノロジーと H.265 圧縮コーデックを採用し、優れた画質を維持しながら帯域幅を最大 90%* 削減します。さらに、VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) を使用すると、ユーザーはさまざまなアプリケーションやユーザー シナリオに合わせてカスタマイズされたプログラムを追加できます。これらすべての機能を保護するのは、-50°C ~ 60°C で動作可能な FD9365-A の IP66、IP67、および IK10 定格のハウジングです。

FD9365-A シリーズには、侵入検知、徘徊検知、ライン横断検知、放置物検知、行方不明物検知、顔検知など、高度なビデオ コンテンツ分析 (VCA) の新しい波であるスマート VCA も含まれています。これらの機能は、監視カメラを画像キャプチャ デバイスから高度な通知手段に引き上げる次のステップであり、ユーザーはよりスマートな方法でより多くのものを見ることができるようになります。

※シーンにより異なります

仕様
  • Key Features

    • 60 fps @ 1920x1080
    • H.265 Compression Technology
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions
    • WDR Pro to Provide Extreme Visibility in Extremely Bright or Dark Environments
    • Built-in IR illuminators, effective up to 50 meters
    • Smart IR II Technology to Avoid Overexposure
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Trend Micro IoT Security
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection)
    • Weather-proof IP66, IP67 and Vandal-proof IK10-rated Housing
技術仕様
  • Unique refvivotek-FD9365-EHTV-A
  • コレクションセットNetwork Cameras
  • コレクションFixed Dome
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-04
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国台湾
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • UNSPSC名称Security cameras
  • UNSPSC46171610
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 16 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNumber23-37 15 11 11
  • OmniClassタイトルAnalog Cameras
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security