ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
製品の特性:
シュアシールは非強化EPDMメンブレンです。プレテープ付きでご利用いただけます。標準範囲概要:
バラストの下に完全接着、部分接着、または緩い取り付けで実行できます。
クラスE試験規格
Sure-SealまたはSure-Whiteは、新築と改築の両方に使用できます。この膜により、折り目がつかず、素早く施工できます。
最高の価格と品質、そして 50 年の寿命。
EPDM膜を用いたテラス屋根に適した緑化
寸法:
シュアシール:厚さ1.2および1.5 mm
幅: 複数のオプション
長さ: 複数のオプション
シュアホワイト:厚さ1.5mm
幅: 3.05 m / 1.52 m
長さ: 30.50 m / 12.50 m
サポートと修正:
支持材: レンガ、気泡コンクリート、木材および木材由来物、断熱材(裏打ちPIR表面、裏打ちPUR、裏打ちミネラルウール)、古いアスファルト膜
固定方法: Sure-Seal SecurTAPEポリバックで作られたシームジョイントまたはプレテープで作られたシームジョイント
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
フランス |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。