製品の公開
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Mastersystems EPDM

    Google翻訳”,

    VM Building Solutions の MASTERSYSTEMS EPDM メンブレンは、特許取得済みのホットメルト接着技術を使用して製造され、フリース裏地を EPDM シートに接着します。MASTERSYSTEMS EPDM メンブレンは、シート全体の厚さが 2.2 mm で、裏面に補強フェルトが付いて製造されています。一貫した高品質の継ぎ目を保証するため、プレテープ付きでご利用いただけます。

    MASTERSYSTEMS EPDM は、業界トップクラスの強靭性、耐久性、汎用性を備えています。25 年以上の実績を誇る MASTERSYSTEMS EPDM は、屋根の葺き替えや新築プロジェクトに最適な選択肢です。

    マスターシステムと広大な植生:

    Botanipack は、Mastersystems と併用される、平らな屋根用の大規模な緑化システムです。

    あらゆる環境に適した 5 種類のセダムから選りすぐりのパックです。パックはすぐに使用してレンダリングできるように事前に栽培されています。パックのハニカム構造は基質の保持に完全に適合しており、そのデザインによりグリップが良好で簡単に実装できます。

    仕様
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

      Field of employment of extensive vegetation: 

      Slope: Botanipack is intended for inaccessible flat roofs with EPDM membrane and for inclined roofs with a slope ≤ 20%.
      Climate

      • In plain climates up to 900 meters on masonry load-bearing elements,
      • In mountain climate only on load-bearing masonry elements, slope then ≥ 1% and ≤ 5% = mountain climate.
    技術仕様
    • Unique refGreen-roof-Membrane-MASTERSYSTEMS-EPDM
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-09-09
    • エディション1
    • 奥行き(mm)2.2
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings