製品の公開
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    Google翻訳”,

    緑の屋根には、土壌の防水対策、ヒートアイランドの緩和、汚染粒子の固定など多くの利点があるだけでなく、居住者の快適性も向上します。

    Resitrix は、緑の屋根向けに 3 つのソリューションを提供しています。

    1- Resitrix SK W Full Bond は、内部にグラスファイバー補強材を備えた EPDM のトップ層と、TPE で覆われた層で構成されています。自己接着性の SBS 改質アスファルト下地があります。根に強い膜で、広範囲および集中的な緑の屋根、軒先、樋に最適です。改修時には、古いアスファルト表面に使用できます。FLL 認定で、EN 13 948 に準拠しています。
    2- Resitrix MB: 植生がある場合は、防根膜を適用します。+継ぎ目は二重にする必要があります。グリーンルーフシステムに分離膜 (300g/m²) が含まれていない場合は、分離膜を追加する必要があります。
    3- FLL以外の膜の場合は、FLL防根防水シートを追加する必要があります。
      仕様
      • Resitrix SK W full bond:

        • Thickness: 2.5 mm
        • Width: 1m
        • Length: 10 m/roll 
        • Weight: 2,75 kg/m²
        • Color: Black
        • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
        • Classement FIT: F5 I5 T4

        Resitrix MB:

        • Thickness: 3.1 mm
        • Width: 1m
        • Length: 10 m/roll 
        • Weight: 3.50 kg/m²
        • Color: Black
        • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      技術仕様
      • Unique refGreen-roof-Membrane-Resitrix-EPDM
      • コレクションセットROOF INSULATION
      • コレクションEPDM Collection
      • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
      • 公開日2024-08-30
      • エディション1
      関連
      • 設計国フランス
      • 製造国フランス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
      • IFC分類屋根
      • UNSPSC名称Roofing membranes
      • UNSPSC30151505
      • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
      • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
      • MasterFormat 2014 コード07 50 00
      • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
      • OmniClassNumber23-13 39 31
      • OmniClassタイトルRoof Membranes
      • UniFormatIIコードB3010
      • UniFormatIIタイトルRoof Coverings