製品の公開
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22
BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    BE_VMBSO_Membrane _RESITRIX_EPDM_Rvt22

    Google翻訳”,

    概要

    Resitrix メンブレンは、あらゆる平らな屋根に耐久性のあるソリューションを提供します。屋根防水用の 4 種類のメンブレンは、それぞれ内部がガラス繊維で補強されています。Resitrix メンブレンは弾性が高いため、ひび割れや穴あきに対する耐性が高くなります。

    Resitrix には SBS 下地もあります。この SBS ビチューメン層では、2 つのストリップを熱風で溶接して、完全な防水ジョイントを形成できます。ジョイントのわずかなビチューメンの張り出しにより、この完全な防水性が証明されます。SBS 下地の仕上げは、このシリーズの 4 つの Resitrix メンブレンごとに異なります。これにより、屋根葺き職人は、特定の用途ごとに適合するソリューションを見つけることができます。

    * RESITRIX SKW: 内部補強材を備えた EPDM の上層と SBS ビチューメン製の粘着性下層を備えた膜。

    * RESITRIX MB: 内部補強材を備えた EPDM の上層と、PE フォイルで仕上げられた SBS ビチューメンの下層を備えた膜。

    * RESITRIX CL: 内部補強材を備えた EPDM の上層と、細かい研磨仕上げの SBS ビチューメンの下層を備えた膜。

    サポートと修正:

    レンガ、気泡コンクリート、木材および木材派生品、断熱材(裏打ちPIR表面、裏打ちPUR、ビチューメン下地付き気泡ガラス、裏打ちミネラルウール)、古いビチューメン膜

    仕様
    • ATG 1790

    技術仕様
    • Unique refbe_en-vmbso_membrane_resitrix_epdm-rvt22
    • コレクションセットROOF INSULATION
    • コレクションEPDM Collection
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードPr_25_57_51_27
    • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31
    • OmniClassタイトルRoof Membranes