ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
コールドルーフ、または換気ルーフとは、VMZINC亜鉛板の下面が空気と接触する構造の屋根のことである。
この換気システムは、少なくとも40mmの厚さの空気層で構成されており、空気中の二酸化炭素によってVMZINC亜鉛の裏面が自然に緑青化する。空気は、屋根勾配の下部と上部、すなわち軒先から棟にかけての開口部を通して、この空気層を循環することができる。断熱材の低温側に、通気性のある連続した下地材を取り付けます。下地材は雨樋で終端する必要があります。
防湿層の設置は必須です。防湿層の品質は、建物の湿度区分に基づいて決定されます。この用途には、Aludex®Maxメンブレンも推奨されます。
立ちはぜ継ぎは美しく、モダンで、均一で目立たない継ぎ目(高さ25mm、厚さ5mm)を実現します。
包装:亜鉛は、成形加工用のロール状、またはご要望に応じて成形済みのストリップ状で納品されます。
表面仕上げ: QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO®(青、赤、緑、茶) / Bilacquered ZINC® / AZENGAR® / NATURAL ZINC
選択された工法は、非常に厳しい環境条件下における特定の用途には適さない場合があります。必要に応じて、VM Building Solutionsのサービス部門にご相談いただくことをお勧めします。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
ベルギー |
ルクセンブルク |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。