製品の公開
VMZINC Square Shingle-235x235-Non aligned joints
VMZINC Square Shingle-235x235-Non aligned joints
VMZINC Square Shingle-235x235-Non aligned joints

    VMZINC Square Shingle-235x235-Non aligned joints

    Google翻訳”,

    概要

    この換気クラッディング システムは、木製のサポートにホッチキスで留められたパネルで構成されています。 VMZINC® 帯状疱疹は、伝統的または現代的な建物のさまざまな形式と美学を取ることができます: 正方形、長方形、ダイヤモンド形、滑らかなまたは装飾された、オンデマンド フォーム。

    サポートと修正:

    帯状疱疹は、ファサードと屋根のアプリケーション用の木製サポートにホッチキスで留められています (お問い合わせください)。
    それらは、改修プロジェクトと新しいビルドの両方で、連続通気基板に取り付けられます。

    それらの実装は、石のジョイント、整列したジョイント、または千鳥状のジョイントで敷設する技術に従って、レリーフまたはフラットジョイントのジョイントで行われます。横にも縦にも設置可能。

    仕様
    • Areas of application:

      Flat facades from 60° and underside, up to 30 m in height.

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions:

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can envolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further informations.

      Surface aspects: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, AZENGAR®, PIGMENTO®, NATURAL ZINC®, BLACK COLLECTION®, HOWLITE COLLECTION®, Color on demand (contact us)

    技術仕様
    • Unique refvmzinc-square-shingle-235x235-non-aligned-joints
    • コレクションセットVMZINC Square Shingle
    • コレクションVMZINC SQUARE SHINGLE
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-12-21
    • エディション2
    • 高さ(Mm)235
    • 幅(mm)235
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードSs_25_20_50_95
    • Uniclass2015詳細Zinc sheet cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス