柔軟に調整可能
外側からは不透明ですが、内側からは外の景色が見えます。連結された水平スラットで構成される外部日よけシステムは、熱保護、グレア制御、視覚的プライバシーと調節可能な外の景色を兼ね備えています。
シームレス設置奥行きの低さ:アルミニウム製のカバーパネルは、スラットとスラットスタックの高さに合わせて設計され、構造に目立たないように一体化されています。スラットスタックは、高さが高くなった場合でもカバーパネル内に完全に収納されます。プラグインコネクタはカバーパネル内に収納されます。
スペースを節約ケーブルガイドは省スペースで、ほぼあらゆるファサードに組み込むことができます。細身の横方向張力ケーブルが、スラットをエンドレール上で確実にガイドします。
フローティング軽やかな印象:石膏に埋め込まれたカバーパネルとケーブルガイドの組み合わせにより、浮いているように見えます。
固体高度な事前取り付け:スラットスタックを事前取り付けした洗練された設計により、設置時間を短縮します。取り付けブラケットは構造物への固定に使用されます。テンションケーブルブラケットは、横方向のケーブルガイドを固定します。
WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。