製品の公開
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD
    WAREMA Renkhoff SE

    Front-mounted awnings with easyZIP guidance and Two part window - VEKA Softline 82 AD

    Google翻訳”,

    広大な
    広い窓の前部のための解決: 突き出されたアルミニウムから成っている頑丈な、密集した箱と、日除けの陰は幅または高さの 6 メートルまでおよび 18 m² までの区域の窓の前部を覆います。

    コンパクト
    新築、改築、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、建物のあらゆるデザインに適しています。小さなコンパクトなボックスは、指定された建物や改築の石膏に目立たないように埋め込んだり、目に見えるボックスと統合してデザイン機能を作成したりできます。

    目立たない
    非常にスリムなガイドレール: オーニングを下げると、横方向の光の隙間のない完全に閉じられた均一なエリアが作成されます。マリオンとトランサムのファサードまたは細い建物の設計に最適です。

    信頼性のある
    easyZIP の原理: ファブリックはガイド レールに確実にガイドされます。 150 km/h と最適な調光。

    プリマウント
    コンパクトなデザインのフロントマウントシステム:ファブリックが組み込まれ、丸められたボックスは、ガイドレールに配置され、ユニットとしてウィンドウの前面に取り付けられます。個別のボックス固定は必要ありません。

    ソフトライン82
    SOFTLINE 82 は、最も厳しい安全性、絶縁、および機能要件を満たしています。熱的に強化されたプロファイル形状により、熱バリアとして非常に効果的です。それに加えて、RAL クラス A に準拠した肉厚を備えた実績のある VEKA ビルド品質を追加すると、必要なすべての安定性と革新性が得られます。SOFTLINE 82 は、最高の構造的要求を満たす床から天井までの大規模なソリューションを作成するのに理想的です。


    仕様
    • Construction limit value of front-mounted awnings

      maximum order width6000 mm
      maximum order height6000 mm
      maximum area
      18 m²

      Product properties

      • Wind-stable easyZIP guidance
      • Extruded box
      • No additional box fixing required
    技術仕様
    • Unique reffront-mounted-awnings-zip-Two-part-window
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-04-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.4 4.4 (38)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)