製品の公開
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
    BANDALUX

    Vertical blinds

    5つ星のうち4.74.7(31 レビュー)
    Google翻訳”,

    縦型ブラインド

    180度の日光管理

    垂直シェードは、開閉と位置の2つの動きでライトを正確に制御します。単一のコマンドで、スラットは太陽の向きに合わせて調整され、視覚的および熱的快適性を最大限に高めます。

    スラット(89mmと127mmを測定)は、それらを完全に分離して納品されます。閉じた位置にあるとき、それらは光と熱の衝撃から完全に保護するために、完全に等距離のオーバーラップを提供します。

    これらは非常に用途の広いシステムであり、大きな開口部、高い天井、傾斜、コーニス、階段、湾曲したスペースなどの不規則な表面にうまく適応します。

    操作:チェーン/クランク/モーター

    仕様
    • Vertical Blinds

      180º sunlight management

      Vertical shades afford a precise control of the light with two movements: Open or close, and position. With a single command, the slats are regulated in keeping with the orientation of the sun, for maximum visual and thermal comfort.

      The slats (measuring 89 mm and 127mm) are delivered with a perfect separation between them. When in the closed position, they offer a perfect equidistant overlapping, for total protection from the impact of the light and heat.

      These are very versatile systems that adapt well to large openings, high ceilings and irregular surfaces, such as slants, cornices, staircases and curved spaces.

      OPERATION: Chain / Crank / Motor

    技術仕様
    • Unique refvertical-blinds
    • コレクションセットVertical Blind
    • コレクションVERTICAL BLINDS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)