製品の公開
All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670
Watts

All PVC Area Drain w/10 in. Round Fixed Top - FD-670

Google翻訳”,
Watts Drainage Products FD-670アンカーフランジ、ウィープホール、直径10-1 / 8インチの固定トップ、耐破壊性ステンレス鋼ネジで固定されたヒールプルーフPVC格子、およびソケット出口を備えたPVCエリアドレン。
仕様
  • Keywords: plumbing, drainage, draings, area drain, round fixed top, cast, cast iron, check, clamping collar, cover, ductile iron grate, fixed 10 in top, fixed top, floor drain, hd, iron, kit, no hub connection, push on connection, pvc, releif, repair, rubber, seat, sediment bucket, square, valve, weepholes

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

技術仕様
  • Unique ref1178
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ