製品の公開
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Google翻訳”,
Watts Drainage Products FS-800エポキシコーティング鋳鉄サニタリーは、固定ニッケルブロンズ格子、ステンレス鋼沈殿物バケット、1/2インチ(13mm)NPTパイプ接続のスプレーノズルアセンブリ、および4インチ(102mm)ハブなしで排水管を洗浄できます(標準)アウトレット。
仕様
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

技術仕様
  • Unique ref1203
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水