製品の公開
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Google翻訳”,
Watts Drainage FD-490-F-4エポキシコーティングされた鋳鉄製パーキング構造の排水管。17"x17"(432x432)の正方形の対抗トップ、メンブレンクランプフランジ、頑丈な自動閉鎖ヒンジ式格子、沈殿物バケット、ハブ出口なし。
仕様
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
技術仕様
  • Unique ref1220
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションWaste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米