製品の公開
Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W

Google翻訳”,
ワット排水RD-100-Wエポキシコーティングされた鋳鉄オーバーフロールーフドレン、一体型4インチ(102mm)の高さの内部スタンドパイプ、自動ロック式ポリエチレンドーム(標準)、ハブなし(標準)出口を備えたフラッシングクランプ付き。
仕様
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
技術仕様
  • Unique ref1232
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米