製品の公開
Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam  - RD-200-R
Watts

Overflow Roof Drain with 2 in. External Water Dam - RD-200-R

Google翻訳”,
Watts Drainage Products RD-200-Rエポキシコーティングされた鋳鉄オーバーフロールーフドレン、一体型2インチ(51mm)の高さ外部ウォーターダム、セルフロッキングポリエチレンドーム(標準)、ハブなし(標準)出口を備えたフラッシングクランプ付き。
仕様
  • Keywords: 3 in no hub connection, 3 in no hub outlet, 4 in no hub outlet, cast, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, integral gravel guard, iron, overflow standpipe, roof drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
技術仕様
  • Unique ref1235
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションRoof Waste Water Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米