製品の公開
Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES
Watts

Large Capacity Grease Interceptor - GI-K-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage Products GI-Kシリーズ埋め込み型または床取り付け型エポキシコーティングスチールグリースインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティングスチールスキッドプルーフカバー、六角頭センターボルトで固定、二重壁ディープシールトラップ、一体型ステンレススチールフローコントロールプレート、およびハブ(標準)接続。
仕様
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 4", 6"
    Connection Type: No Hub

技術仕様
  • Unique ref1257
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING