製品の公開
PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - WD-SERIES

Google翻訳”,
Watts Drainage WDシリーズPDI認定の埋め込み式または床置きエポキシコーティングスチールグリースインターセプター、ガスケット付きエポキシコーティングスチールスキッドプルーフカバー、六角ヘッドセンターボルトで固定、取り外し可能なバッフルアセンブリ、クリーンアウト付きディープシールトラップ、外部鋳鉄フローコントロールフィッティング、ハブ(標準)接続なし
仕様
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No HubKeywords: 20 gpm, bronze body and working parts, bundle, chrome plated face, epoxy-coated steel, fits 16 inch wall, grease interceptor, key operated, loose key, low-rough-in, no hub, non-freeze, pex pipe, pex sticks, recessed or floor-mounted, red, vacuum breaker, wall hydrant, waterpex, white
技術仕様
  • Unique ref1258
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションGrease Interceptor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Sludge collectors
  • UNSPSC47101536
  • Uniclass2015コードPr_65_52_25_06
  • Uniclass2015詳細Below-ground grease traps and converters
  • MasterFormat 2014 コード46 25 00
  • MasterFormat 2014 タイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNumber23-39 33 17
  • OmniClassタイトルOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ